メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11659
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FA8M1AFECFP#BA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Longevity2041 12月
Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRA
Series NameRA8
Group NameRA8M1
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M85
Sub CPUNo
Floating Point UnitDouble/Single/Half
Bit Length32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)12
RAM (KB)1024
ECC SRAMYes
Lead Count (#)100
Pkg. TypeLQFP
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.4
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
I/O Ports70
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)8
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ720
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)360
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)1
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)1
I2C (#)2
I3C (ch)1
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)28
32-Bit Timer (ch)10
16-Bit Timer (ch) (#)6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)1
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, ECC, RSA(4K), SHA224/SHA256, SHA384/SHA512, DOTF, FSBL, HMAC/GMAC/CMAC, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
16-bit Enhanced Timer (ch)0
16-bit High Res Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit ULPT (ch)2
ADC12-bit x -10-ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
Bit Size32
CAN InterfaceCAN FD x 2ch
CPUArm Cortex-M85
Cache MemoryNo
Clock Rate (MHz)360
Clocked Serial Interface (ch) (#)6
DAC12-bit x 2-ch
DMADMAC x 8ch, DTC
DMA Controller (ch) (#)8
DTC (ch)1
Ethernet10/100 Ethernet
Family NameRA
Flash Memory (KB)2048KB
GPIOs (#)70
Group NameRA8M1
Hardware Crypto EngineNo
High-Speed Analog Comparator (ch)2
I2C (ch)2
Lead CompliantYes
Length (mm)14
Low Voltage DetectionNo
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Octa Serial Peripheral Interface (ch) (#)1
On-chip Oscillator Freq.HOCO: 16/18/20/32/48 MHz, MOCO: 8 MHz, LOCO: 32.768 KHz
Other TimersULPT, AGT, WDT, iWDT
PLLYes
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$8.547
QSPI Interface (#)0
SD/MMC Host Interface (ch)2
SPI (#)2
Security128-bit Unique ID, TRNG, AES, SHA2, ECC, Ed25519, RSA-4K, HMAC, GHASH, Wrapped Keys
Serial Sound Interface (ch) (#)1
Suggested KitsEK-RA8M1
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Timer32-bit GPT x 8-ch, 16-bit GPT x 6-ch, 32-bit ULPT x 2ch, 16-bit AGT x 2ch, WDT x 1ch, iWDT x 1ch, RTC
UART (#)6
UART (ch) (#)6
USBUSBFS
USB Hi-Speed SupportNo
USB HostNo
USB PeripheralNo
Vcc (V)1.68-3.6
Width (mm)14

説明

RA8M1 MCUグループは、Arm® Cortex®-M85コアを搭載した業界初の32ビットマイクロコントローラ(MCU)であり、480MHzで3,000 CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、この決定的な低レイテンシのリアルタイム性能により、高度なアプリケーションニーズに応えます。 RA8M1 MCUは、産業オートメーション、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野における多様で高性能な演算集約型アプリケーションに対応可能です。

RA8M1 MCUは、高性能Cortex-M85コアと大容量メモリ、各種外部インタフェース、および多様なアプリケーションニーズに対応するために最適化された豊富な周辺機能を搭載し、100ピンから224ピンまでのパッケージで提供されます。 またセキュリティ機能として、高度な暗号エンジン、イミュータブルストレージ、改ざん防止機能などが組み込まれており、真にセキュアなIoTを実現します。

RA8M1 MCUは、フレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)と評価キットおよびソフトウェアツールなどによって、お客様の開発をサポートします。