メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高集積・超低消費電力 デュアルバンドWi-Fi 6/Bluetooth LE対応 Arm Cortex-M33 MCU

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFBGA
Pkg. Code:BW0093AA
Lead Count (#):93
Pkg. Dimensions (mm):3.9 x 6.4 x 0.78
Pitch (mm):0.424

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R7JA6W2DEDZAL#HA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeReel
Family NameRA
Series NameRA6
Group NameRA6W2
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M33
Sub CPUYes
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)704KB
ECC SRAMNo
Lead Count (#)93
Pitch (mm)0.424
Pkg. Dimensions (mm)3.9 x 6.4 x 0.78
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
I/O Ports22
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)30
LVD or PVDNo
Operating Freq (Max) (MHz)160
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)2
QSPI (ch)2
OSPI (ch)1
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessWi-Fi6 2.4/5GHz + BLE 5.1
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)4
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)2
Security & EncryptionUnique ID, AES(128/192/256), ChaCha20, ECC/RSA-4K, HMAC, SHA224/SHA256, TRNG, DLM
Debug InterfaceSWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Band2.4GHz + 5GHz
Family NameRA
Group NameRA6W2
Lead CompliantYes
Length (mm)3.9
LongevityTBD
MOQ4000
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye8 SnAgCu
Pkg. TypeVFBGA
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)4000
Reel Size (in)13
Suggested KitsEK-RA6W2
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.78
Width (mm)6.4
Wireless StandardWi-Fi 6 2.4/5GHz + BLE 5.1

説明

RA6W2は、Arm® Cortex®-M33プロセッサ、デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi® 6サブシステム、およびBluetooth® Low Energy(LE)5.1を搭載した、高集積・超低消費電力Wi-Fi MCUです。オンチップメモリ、高度なセキュリティ機能、柔軟な周辺インタフェース、統合電源管理機能も備えています。この高い集積度により、Wi-FiとBluetooth LEの両方の接続機能を必要とする高度なIoT設計向けに、スタンドアロンのシングルチップソリューションを実現します。MCU内部の未使用の機能ドメインを動的に無効化することで超低消費電力動作を実現し、アイドル時の消費電力をほぼゼロに抑えるとともに、デューティサイクル方式で動作するアプリケーションにおいてバッテリ寿命を大幅に延長します。

IoT向けに設計されたRA6W2は、セキュアブート、ハードウェア暗号アクセラレーションに加え、UART、SPI、I²C、I²S、PDM、SDIO、Octal-SPI(OQSPI)などの豊富な接続機能を備えています。デュアル無線接続、高度なセキュリティ、省電力処理性能を兼ね備えたRA6W2は、スマートホーム機器、家電製品、センサ、ウェアラブルデバイス、ゲートウェイ、その他のバッテリ駆動または常時接続型製品に最適です。