メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_20161
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.3
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FA6M5BF3CAG#BC0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRA
Series NameRA6
Group NameRA6M5
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M33
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)8
RAM (KB)512
ECC SRAMYes
Lead Count (#)100
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.3
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports67
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)8
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)8
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ2080
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)200
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)9
SPI (ch)2
QSPI (ch)1
OSPI (ch)1
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)20
32-Bit Timer (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)6
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)6
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)17
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)6
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)1
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC/RSA(4K)/DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZone
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Family NameRA
Group NameRA6M5
Lead CompliantYes
Length (mm)7
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFBGA
Suggested KitsEK-RA6M5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.3
Width (mm)7

説明

Renesas RA6M5グループはTrustZone®に対応した高性能Arm® Cortex®-M33コアを採用しています。 内蔵するセキュア暗号エンジンと併せてセキュアエレメント機能を可能にします。 また、専用DMACを備えたイーサネット MAC を備えており、高いデータスループットを実現します。 RA6M5は高効率40nmプロセスで製造されており、フラッシュメモリからCoreMark®を実行する際の消費電力を107µA/MHzと極めて低い水準に抑えることに成功しています。開発環境としては、ルネサス製Flexible Software Package(FSP)が用意されていて、オープンかつフレキシブルな開発が可能です。もちろんパートナエコシステムが提供する様々なRTOSやミドルウェアも使用できます。 RA6M5はイーサーネット接続や、今後重要と言われているセキュリティ機能、大容量の内蔵RAM、そして消費電力を低く抑えることが必要とされるIoTアプリケーションに最適です。