メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
RISC-Vベースの音声制御HMI用「ASSP EASY MCU」

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_11901
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5 x 5 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)256
RAM (KB)128KB
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Pkg. TypeHWQFN
Lead Count (#)32
Pkg. Dimensions (mm)5 x 5 x 0.8
Pitch (mm)0.5
10-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)4
12-Bit D/A Converter (ch)2
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit Timer (ch)0
ADC12-Bit x 4 ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
CPURISC-V (D25F)
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Comm. InterfaceSCI x 2 ch, SPI x 1 ch
DAC12-Bit x 2 ch
DMADTC, DMA 8 ch
Data Flash (KB)16
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Family NameASSP EASY MCU
Family NameASSP EASY MCU
Flash Memory (KB)256KB
Group NameR9A06G1502
Group NameR9A06G1502
High-Speed Analog Comparator (ch)0
I/O Ports25
I2C (#)1
I3C (ch)1
IrDA (ch)1
LVD or PVDYes
Low-Power Analog Comparator (ch)0
Operating Freq (Max) (MHz)100
PDM InterfaceYes
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)0
QSPI Interface (#)1
RTCNo
Security & EncryptionNo
Serial Sound Interface (ch) (#)2
Series NameR9A06
Suggested KitsTW001-VUI-RISCVPOCZ
Supply Voltage (V)2.7 - 3.3
Timer16-Bit x4 ch, 32-Bit x4 ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2

説明

R9A06G150 RISC-V MCU ASSPは、音声やサウンドを認識するヒューマンマシンインタフェースに最適化されています。 この製品はエコシステムパートナーとの連携により、キーワードスポッティング・認識システムの完全なソリューションを提供します。 100MHzの性能、256KBのフラッシュメモリ、128KBのRAM、16KBのデータフラッシュ、高度なデジタルおよびアナログマイクの入力および再生インタフェース、小型パッケージ、メモリ拡張オプションにより、R9A06G150はルネサスの特定パートナーのソフトウェアを含むターンキー音声HMIソリューションを提供します。

このチップはルネサスが製造し、IDH(独立系デザインハウス)によって開発された特殊なアプリケーションコードを工場で事前にプログラムされた状態で出荷されます。キーワードスポッティングや音声によるユーザ・インタフェースの開発・統合に特化した専門知識と開発経験を有するサードパーティによるサポートにより、開発・評価、量産段階への移行を確実なものにします。 最終製品は、ルネサスのハードウェアとサードパーティのソフトウェアの組み合わせで構成されており、IDHとの強力な連携が本ソリューションの基本的なお客様の価値であり、成功の鍵となっています。