メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高速通信対応狭帯域向け電力線通信(Narrow Band PLC)用モデムIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_20046
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 0.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)40
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
FunctionPLC Modem IC
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 0.9
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$2.43862
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6

説明

R9A06G061はアナログフロントエンド回路 (AFE) とDSP、MCUのDual コアから構成される狭帯域向け電力線通信モデムLSIです。高性能DSPでOFDM変復調信号処理(物理層)を行い、MCUで上位インターフェースとのプロトコル変換処理を行います。P2P (Peer to Peer) ネットワーク向けに通信速度の高速化、安定した長距離通信を可能とするほか、特に直流給電システムへの用途提案拡大に向け、直接駆動時のドライブ能力向上を実現したコンパクト且つパワフルなPLCモデムです。