| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | HWQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5 x 5 x 0.5 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Program Memory (KB) | 128 |
| RAM (KB) | 16KB |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| Comm. Interface | SPI/I2C/Uart x 3/3/3 ch, IIC x 1 ch |
| High-Speed Analog Comparator (ch) | 2 |
| I2C (#) | 1 |
| I/O Ports | 26 |
| IrDA (ch) | 1 |
| MOQ | 3920 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125 |
| Pkg. Type | HWQFN |
| Lead Count (#) | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.5 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit Timer (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 32-Bit High Res Timer (ch) | 0 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| ADC | 12-Bit x 8 ch |
| Asynchronous General Purpose Timer (ch) | 0 |
| Bit Size | 32 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| CPU | RISC-V |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| DAC | 8-Bit x 2 ch |
| DMA | DTC |
| Data Flash (KB) | 4 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| Ethernet (ch) | 0 |
| Family Name | General purpose RISC-V MCU |
| Family Name | General purpose RISC-V MCU |
| Flash Memory (KB) | 128KB |
| Group Name | R9A02G0214 |
| Group Name | R9A02G0214 |
| I3C (ch) | 0 |
| LVD or PVD | Yes |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 5 |
| Low-Power Analog Comparator (ch) | 0 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
| PGA (ch) | 0 |
| PWM Output (pin#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| QSPI Interface (#) | 0 |
| RTC | Yes |
| Security & Encryption | No |
| Serial Sound Interface (ch) (#) | 0 |
| Series Name | R9A02 |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.5 |
| Timer | 16-Bit x8 ch, 32-bit x1 ch |
| USBFS (ch) | 0 |
| USBHS (ch) | 0 |
| Watchdog Timer (ch) | 2 |
| Width (mm) | 5 |
このシリーズのMCUは、エネルギー効率と性能に優れたルネサスRISC-V 32ビットコアを内蔵しており、特にコスト重視の低消費電力アプリケーションに適しています。 128KBのコードフラッシュメモリ、4KBのデータフラッシュ、ECCサポート付き16KBのSRAM、多数のタイマーとシリアル接続インターフェース、出力電流制御付きの多数のIO、豊富なアナログ機能(12ビットA/Dコンバータ、DAC、コンパレータ)を備えています。 このデバイスは最大125℃の周囲温度での動作が可能で、パッケージの選択肢として16ピン WLCSP、24/32/48ピンQFNをご用意しています。 ルネサスは、本デバイスを使用したシステム開発に必要な開発環境を無償で提供しています。e2 studio統合開発環境、コードジェネレータ、コンパイラツールチェーン、書き込みツール、および各種アプリケーションノートにより、ユーザのシステム開発を強力に支援します。 更にルネサスのパートナー企業により販売される、IAR Embedded WorkbenchやSEGGER Embedded Studioのような開発環境も本デバイスに対応します。