メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ルネサスRISC-V CPUコアを搭載した超低消費電力48MHz MCU

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):1.99 x 1.99 x 0.4
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)128
RAM (KB)16KB
12-Bit A/D Converter (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)6
8-Bit D/A Converter (ch)2
Comm. InterfaceSPI/I2C/Uart x 1/2/1 ch, IIC x 1 ch
High-Speed Analog Comparator (ch)1
I2C (#)1
I/O Ports12
IrDA (ch)0
MOQ2000
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +125
Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)16
Pkg. Dimensions (mm)1.99 x 1.99 x 0.4
Pitch (mm)0.4
Assembly LocationKOREA
Wafer Fab LocationJAPAN
10-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit Timer (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
32-Bit Timer (ch)0
8-Bit Timer (ch)0
ADC12-Bit x 4 ch
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
CPURISC-V
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
DAC8-Bit x 2 ch
DMADTC
Data Flash (KB)4
EtherCat (ch) (#)0
Ethernet (ch)0
Family NameGeneral purpose RISC-V MCU
Family NameGeneral purpose RISC-V MCU
Flash Memory (KB)128KB
Group NameR9A02G0214
Group NameR9A02G0214
I3C (ch)0
LVD or PVDYes
Lead CompliantNo
Length (mm)1.99
Low-Power Analog Comparator (ch)0
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Operating Freq (Max) (MHz)48
PGA (ch)0
PWM Output (pin#)0
Pb (Lead) FreeYes
QSPI Interface (#)0
RTCYes
Security & EncryptionNo
Serial Sound Interface (ch) (#)0
Series NameR9A02
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.4
Timer16-Bit x8 ch, 32-bit x1 ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Watchdog Timer (ch)2
Width (mm)1.99

説明

このシリーズのMCUは、エネルギー効率と性能に優れたルネサスRISC-V 32ビットコアを内蔵しており、特にコスト重視の低消費電力アプリケーションに適しています。 128KBのコードフラッシュメモリ、4KBのデータフラッシュ、ECCサポート付き16KBのSRAM、多数のタイマーとシリアル接続インターフェース、出力電流制御付きの多数のIO、豊富なアナログ機能(12ビットA/Dコンバータ、DAC、コンパレータ)を備えています。 このデバイスは最大125℃の周囲温度での動作が可能で、パッケージの選択肢として16ピン WLCSP、24/32/48ピンQFNをご用意しています。 ルネサスは、本デバイスを使用したシステム開発に必要な開発環境を無償で提供しています。e2 studio統合開発環境、コードジェネレータ、コンパイラツールチェーン、書き込みツール、および各種アプリケーションノートにより、ユーザのシステム開発を強力に支援します。 更にルネサスのパートナー企業により販売される、IAR Embedded WorkbenchやSEGGER Embedded Studioのような開発環境も本デバイスに対応します。