| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | HVQFN |
| Pkg. Code: | pkg_20160 |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4 x 4 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Audible Noise | No |
| Bi-direction | No |
| Clock Out | No |
| Dither | No |
| Input Voltage Range (V) | 2.7 - 5.5 |
| Lead Compliant | No |
| Lead Count (#) | 32 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 1 |
| Parallelable | No |
| Parametric Category | USB-C & Power Delivery |
| Pitch (mm) | 4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4 x 4 x 0.9 |
| Pkg. Type | HVQFN |
| Price (USD) | $1.48 |
| Product Type | USB Type-C Port Manager |
| Qualification Level | Standard |
| Tape & Reel | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 4 |
R9A02G015 は、ユニバーサル シリアル バス (USB) パワー デリバリー (PD) システムに不可欠な MCU ベースの Type-C ポート マネージャー (TCPM) です。 R9A02G015 は、USB PD 3.1 仕様に準拠した TCPM – USB PD Policy Engine 機能を実装しています。 USB PDシステムのType-Cポートコントローラー(TCPC)と連携します。
R9A02G015 の TCPM は、Type-C ポート コントローラ インターフェイス (TCPCi) 仕様に準拠するあらゆる TCPC と連携できます。