| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | HVQFN |
| Pkg. Code: | pkg_11892 |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5 x 5 x 0.9 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 32 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | PHILIPPINES |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Input Voltage Range (V) | 3 - 5.5 |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 1 |
| Parametric Category | USB-C & Power Delivery |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.9 |
| Pkg. Type | HVQFN |
| Price (USD) | $2.49703 |
| Product Type | Power Delivery Controller |
| Qualification Level | Standard |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 5 |
R9A02G011は、USB Power Delivery Specification 3.2およびUSB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.3に基づくUSB Power Delivery (PD)コントローラです。 USB 2.0、USB 3.0、またはBC 1.2の仕様で定義されているより高い電流や電圧(VBUS)を交渉し、回路を制御してローカル電源または電源を選びます。 R9A02G011は、USB Type-CケーブルのCC線を介して300kbpsのBMC変調信号を使用します。 2つのパッケージタイプで提供されており、実装が容易な32ピンQFNと、用途やPCBスペースに応じて選べるスペース削減用の42ピンBGAがあります。 ルネサスは、USB PD給電対応システムの安心・安全な構築および開発コスト軽減に貢献していきます。
VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。 ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。