メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
USB PD Controller

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)
RoHS (R9A02G011GNB#AC0)英語日本語

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationJAPAN
Lead CompliantNo
MOQ1
Pitch (mm)0.5
Price (USD)$1.02631
Tape & ReelNo

説明

R9A02G011は、USB Power Delivery Specification 3.2およびUSB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.3に基づくUSB Power Delivery (PD)コントローラです。 USB 2.0、USB 3.0、またはBC 1.2の仕様で定義されているより高い電流や電圧(VBUS)を交渉し、回路を制御してローカル電源または電源を選びます。 R9A02G011は、USB Type-CケーブルのCC線を介して300kbpsのBMC変調信号を使用します。 2つのパッケージタイプで提供されており、実装が容易な32ピンQFNと、用途やPCBスペースに応じて選べるスペース削減用の42ピンBGAがあります。 ルネサスは、USB PD給電対応システムの安心・安全な構築および開発コスト軽減に貢献していきます。

VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。 ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。