メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_47
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.1
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2M112ANSP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
ADC10-bit x 5-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports11
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)14
Length (mm)5
MOQ2000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.1
Pkg. TypeTSSOP
Program Memory (KB)8
RAM (KB)0.5
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)1.1
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm)4

説明

R8C/M11Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G10、RL78/G11 などをご検討ください。