メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)10
Lead Count (#)100
Temp. Range (°C)-40 to +85
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
ADC8-bit x 20-ch, 10-bit x 20-ch
Bit Size16
CPUR8C
Carrier TypeTray/Embossed tape
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 416
I/O Ports88
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$10.19111
Program Memory (KB)128
RTCYes
Replacement RemarkPLP P/N Change from R5F2L3ACCDFP#30 to R5F2L3ACCDFP#31
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
Width (mm)14

説明

R8C/L3ACは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C などをご検討ください。