メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_712
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)10
Lead Count (#)52
Temp. Range (°C)-20 to +85
ADC8-bit x 10-ch, 10-bit x 10-ch
Bit Size16
CPUR8C
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 96
I/O Ports41
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)10
Longevity2029 1月
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Program Memory (KB)96
RTCYes
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
Width (mm)10

説明

R8C/L35Cは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。