メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_712
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2L358BDFP#V2)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 10-ch
Bit Size16
CPUR8C
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
EthernetNo
Family NameR8C
LVD or PVDNo
Lead CompliantYes
Lead Count (#)52
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
RTCYes
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
Width (mm)10

説明

R8C/L35A, R8C/L35Bは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13 などをご検討ください。