メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_492
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F2134CKNFP#X0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Carrier TypeTray
ADC10-bit x 12-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMAYes
Data Flash (KB)4
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports36
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)48
Length (mm)7
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Program Memory (KB)128
RAM (KB)10
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 5
Width (mm)7

説明

R8C/34Kは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1C などをご検討ください。