メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_7475
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

ADC10-bit x 9-ch
Bit Size16
CPUR8C
DMANo
Data Flash (KB)2
EthernetNo
Family NameR8C
I/O Ports25
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)32
Length (mm)7
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Program Memory (KB)16
RAM (KB)1.5
RTCNo
Supply Voltage (V)2.2 - 5.5
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.7
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm)7

説明

R8C/2Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1G、RL78/G1F などをご検討ください。