Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • 低功耗
  • 高速内部振荡器运行模式: 1.2mA (TYP.)(以VDD=3.0V运行)
  • STOP模式: 1.2μA (TYP.)(以VDD=5.0V运行)
  • 时钟
  • 高速系统时钟...可从以下3种时钟源中选择
  • 陶瓷/晶体谐振器:1~10MHz
  • 外部时钟:1~10MHz
  • 高速内部振荡器:
  • SSOP封装产品的情况:8MHz±3% (TA=–40~+85°C)、8MHz±2% (TA=–20~+70°C)
  • SOP封装产品的情况:8MHz±5% (TA=–40~+85°C)、8MHz±2% (TA=0~+40°C)
  • 低速内部振荡器(看门狗定时器、间歇运行时的定时器的时钟):
  • 2.7V≤VDD≤5.5V:240kHz±10%
  • 1.8V≤VDD<2.7V:240kHz–20%、240kHz+10%
  • 内置上电清除(POC)电路
  • 内置低电压检测(LVI)电路(在变为检测电压时,发生中断/复位(可选))
  • 检测电压:可从1.93~4.24V间的16个级别中选择
  • 单电源闪存
  • 可自编程
  • 软件保护功能...防止第三方复制(无闪存读取命令)
  • 安全功能
  • 可通过独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器...即使在系统时钟停止运行时,也能监视失控。
  • 可通过LVI检测出电源电压下降...可在电源电压下降到低于工作电压之前,执行相应处理。
  • 选项字节功能...通过硬件进行重要系统的运行设置。
  • 定时器
  • 16位定时器/事件计数器...PPG输出、捕捉输入、外部事件计数器输入
  • 8位定时器H...PWM输出、可通过低速内部振荡时钟运行
  • 8位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入
  • 看门狗定时器...可通过低速内部振荡时钟运行
  • 串行接口
  • UART...支持异步通信的双线式串行接口
  • 10 位分辨率A/D 转换器
  • 16引脚产品:6个通道
  • 20引脚产品:5个通道
  • 内置运算放大器:2 个通道
  • (只限R7F0C303x、R7F0C304x、R7F0C305x、R7F0C309x、R7F0C310x、R7F0C311x)
  • 内置比较器:1 个通道
  • (只限R7F0C303x、R7F0C304x、R7F0C305x、R7F0C309x、R7F0C310x、R7F0C311x)
  • 片上调试功能 …可控制目标设备的执行和存储器访问
  • 支持汇编程序和C 语言
  • 开发工具
  • 支持简易仿真器(MINICUBE2)
  • 电源电压:VDD=1.8~5.5V
  • 工作环境温度:TA= –40~+85°C

Description

一部分产品阵容中内置了2路运算放大器和1路模拟比较器。该产品最适合用于家用电器辅助应用、电池充电器、防盗报警器、电动工具和传感器应用。