メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz 运行)到低速(1μs:1MHz 运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • ROM:16KB, RAM:1.5KB,数据闪存:2KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择32MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(具有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:20个或者28个(N沟道漏极开路:2个)
  • 定时器
  • 16位定时器TAU :4个通道
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI
  • UART
  • I2C
  • 8/12位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~3.6V):6个或者8个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置D/A转换器
  • DMA控制器:2个通道
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=2.7~3.6V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
  • 备注:内置的功能因产品而不同请参照硬件手册“1.6 功能概要”

説明

R7F0C010 不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±2%)片上振荡器、32 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还内置了12位精度的A/D转换电路可以精密控制,支持多达8路模拟输入;10位精度的D/A转换电路可 以精密控制,支持多达2路模拟输出,能适合用于广泛的系统控制应用,如传感系统。除此之外,内置了大量功能支持功能性安全,如A/D转换器测试功能。

该产品极小的封装如24引脚QFN (4 x 4 mm)和32引脚LQFP (7 x 7 mm)理想用于紧凑型设备,使其适合用于传感设备,如工业设备、办公设备、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。