Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • 能更改高速(0.03125μs:高速内部振荡器时钟32MHz 运行)到低速(1μs:1MHz 运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • ROM:16KB, RAM:1.5KB,数据闪存:2KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择32MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(具有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:20个或者28个(N沟道漏极开路:2个)
  • 定时器
  • 16位定时器TAU :4个通道
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI
  • UART
  • I2C
  • 8/12位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~3.6V):6个或者8个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置D/A转换器
  • DMA控制器:2个通道
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=2.7~3.6V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C
  • 备注:内置的功能因产品而不同请参照硬件手册“1.6 功能概要”

Description

R7F0C010 不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±2%)片上振荡器、32 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还内置了12位精度的A/D转换电路可以精密控制,支持多达8路模拟输入;10位精度的D/A转换电路可 以精密控制,支持多达2路模拟输出,能适合用于广泛的系统控制应用,如传感系统。除此之外,内置了大量功能支持功能性安全,如A/D转换器测试功能。

该产品极小的封装如24引脚QFN (4 x 4 mm)和32引脚LQFP (7 x 7 mm)理想用于紧凑型设备,使其适合用于传感设备,如工业设备、办公设备、家用电器、移动设备、医疗及保健设备及其他消费类电子。