メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_505
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUR32C/100
Bit Size16
RAM (KB)96
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)176
Operating Freq (Max) (MHz)64
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 34-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)24
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Width (mm)24

説明

R32C/116A, R32C/117A, R32C/118Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。