メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Small package
  • Low power consumption
  • 36MHz operation
  • Function: CDS/PGA + 10-bit ADC
  • Package Type: VQFN
  • Pin Count: 36
  • Supply voltage: 3V

説明

The R2A45005AHNP is an 8M BSI CMOS image sensor for security applications.

アプリケーション

  • Cameras
  • Visual equipment
  • Analog front-end (AFE)

適用されたフィルター