メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Guarantee Differential nonlinearity error : +/-0.7LSB, Nonlinearity error : +/-1.0LSB
  • Digital data transfer format: I²C BUS serial data method (Corresponds to Fast mode: 400kHz)
  • Output buffer operational amplifier It operates in the whole range from Vcc to ground.
  • High output current drive capacity: 1mA over
  • The very small size SON-8 package is added to the lineup.

説明

The R2A20154 is an integrated circuit semiconductor of CMOS structure with 4 channels of built in D/A converters with output buffer operational amplifiers. It is the electrical characteristic improvement version of the M62334. The input is 2-wires serial method is used for the transfer format of digital data to allow connection with a microcomputer with minimum wiring. This IC corresponds to Fast mode of I²C BUS standard. The output buffer operational amplifier employs AB class output circuit with sync and source drive capacity of 1. 0mA or more, and it operates in the whole voltage range from Vcc to ground.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
R2A20154NSObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
HWSON8#Tape & ReelNo
R2A20154NS#W5ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
HWSON8#Tape & ReelYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。