メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Maximum Ratings Supply voltage Vcc: 24 V Operating junction temperature Tjopr: –40 to +150°C
  • Electrical characteristics VREF output voltage VREF: 5.0 V ± 3% UVLO operation start voltage VH: 10.5 V ± 0.7 V UVLO operation shutdown voltage VL: 9.3 V ± 0.5 V UVLO hysteresis voltage Hysuvl: 1.2 V ± 0.5 V
  • Functions Boost converter control with critical conduction mode Interleaving control Two mode overvoltage protection Mode1: Dynamic OVP corresponding to a voltage rise by load change Mode2: Static OVP corresponding to overvoltage in stable Feedback loop open detection Master and Slave independence overcurrent protection 280 μs restart timer Package lineup: Pb-free SOP-16/DILP-16* Note: * Not recommend for new design.

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The R2A20112 controls a boost converter to provide an active power factor correction. The R2A20112 adopts critical conduction mode for power factor correction and realizes high efficiency and a low switching noise by zero current switching. Interleaving function improve ripple current on input or output capacitor by 180 degrees phase shift. The feedback loop open detection, two mode overvoltage protection, overcurrent protection are built in the R2A20112, and can constitute a power supply system of high reliability with few external parts.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
R2A20112SPObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP
R2A20112SP#U0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP
R2A20112SP#U5ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP
R2A20112SP#W0ObsoleteN/AOut of StockContactSOP
R2A20112SP#W5ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。