メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2Mb 低消費電力SRAM (256k word x 8bit)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSOP(1)
Pkg. Code:pkg_465
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):12 x 8 x 1.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
ECCN (US)3A991.b.2.a
HTS (US)8542.32.0041
RoHS (R1LV0208BSA-5SI#S0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Access Time (ns)55
Density (Kb)2000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)32
Length (mm)12
MOQ1000
Memory Capacity (kbit)2000
Memory Density2
Organization256K x 8
Organization (bit)x 8
Organization (kword)256
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 8 x 1.2
Pkg. TypeTSOP(1)
Price (USD)$6.14284
RemarksDual Chip Select (CS1#, CS2)
Replacement ProductR1LV0208BSA-5SI#S1
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thickness (mm)1.2
Width (mm)8

説明

R1LV0208BSAは、シリコンゲート0.15µm CMOSプロセス技術を用いた262,144 語 ×8ビット構成を持ち、単一電源で動作する非同期式のスタティクRAMです。メモリセルにTFT技術を用い、高密度かつ低消費電力を実現したデバイスです。したがってR1LV0208BSAは、低スタンバイ電流かつ低動作電源電流という特性を有していますので、バッテリ駆動を行なうシステムに最適です。

R1LV0208BSAは、高密度実装可能な32ピンの薄型パッケージ(sTSOP)に収納されています。