メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 3 Product Options: R-Mobile A1 (R8A77404DBA), R-Mobile A1 (R8A77404PBG), R-Mobile A1S (R8A77406DBG)
  • フルHD(1920 × 1080画素)の再生・記録対応を実現
  • VCP1とVPU5Fの2つの動画処理エンジンを搭載、豊富なアルゴリズムに対応
  • Imagination Technology Limited「PowerVR SGX (TM) 」を搭載し3Dグラフィックスを強化
  • 2系統のカメラモジュールインタフェースを搭載し同時入力可能
  • 2画面同時画像出力などの高性能処理を実現
  • マルチメディア対応の高性能で豊富な周辺機能を内蔵

説明

「R-Mobile A1」は、PND (Personal Navigation Device) やカーナビゲーション機器やIPセキュリティカメラ等向けに、HD1080(High Definition 1920 × 1080画素)サイズのビデオの再生・録画に対応、描画機能を強化するなど、より高性能化した製品です。

アプリケーション

  • PND (Personal Navigation Device)
  • カーナビゲーション機器
  • IPセキュリティカメラ