メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
自動運転向けR-Car史上最高性能のASIL D向け「R-Car V3U」

パッケージ情報

Pkg. Type:FCBGA
Pkg. Code:
Lead Count (#):1992
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0070
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)1992
3D GPUGE7800 600MHz
Accelerator4x ISP, 6x IMR, 2x DOF, 2x STV, 4x ACF, 2x SMD, 2x DSP
Application Core8 x CA761, 8GHz/93k DMIPS
Audio CodecNo
Auto I/F8x CAN 2.0B/FD, Flexray
CPUCortex-A76 x 8, Cortex-R52 x 2
Computer Vision / Frequency8CVe / 533MHz
DDR Interface128-bit LPDDR4-4266
Deep Learning (TOPS)66 TOPS
Ethernet6x Gbit AVB
Flash Interface2x QSPI, 1x eMMC
High Speed4x PCIe 4.0
Highest ASIL LevelUp to ASIL D
Key Features4x UART, 6x SPI, 7x I2C, Security, JTAG
Parametric ApplicationsADAS/AD
Pitch (mm)0.8
Pkg. TypeFCBGA
Real Time Core Freq / KDMIPSCR52 Lockstep, 1GHz, 2k DMIPS
Video CodecH.264 Enc, H.264 Codec
Video Input4x MIPI-CSI2
Video Output2x MIPI CSI2, 2x DU

説明

R-Car V3Uは、R-Car Gen 4アーキテクチャーを駆使した、オープンかつ革新的Renesas autonomyプラットフォームの最新ラインナップです。 このR-Car V3Uは、最大で60TOPS、96,000DMIPSの性能を実現し、エントリー向けNCAPアプリケーションから高レベルの自動運転システムまで1チップでメインプロセッシングを実現します。 R-Car V3Uは、ランダムハードウェア故障(偶発的故障)を高速に検出、制御する高度なセーフティメカニズムを搭載しています。R-Car V3Uでの信号処理の大部分において、ASIL Dのメトリクスを達成しながら、機能安全実現に向けての設計の複雑さを軽減し、市場投入までの時間とコストを削減します。 R-Car V3Uは、周囲の物体検知やセグメンテーションなど各種の最先端のディープラーニングに柔軟に対応が可能です。また、R-Car V3Uのアーキテクチャーは低消費電力を実現しているため熱の発生が抑えられ、空冷で動作できるECUを開発可能ですR-Carの最大の特長は、専用エンジンの共有化を図り、ソフトウェア資産の流用が可能なスケーラブルなアーキテクチャーを採用していることです。これにより、R-Car V3UではR-Carファミリ史上最高性能を実現と同時に、ソフトウェア資産を活かしつつ開発負荷を軽減することが可能です。