メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • パートナとの連携により、3Dグラフィックス・クラスタ・システムを容易に開発可能
  • インスツルメント・クラスタ・システムに実用可能な高速起動を実現、メータ画面の高速表示や音声出力に対応するソリューションを提供可能
  • 機能安全・セキュリティ・ソリューションの提供でドライバの安全を守り、車のハッキングを防止可能
  • ナビゲーションシステムとつなぐEthernet AVB、スマートフォンと連携するUSBや、車両情報機器をつなぐCAN FDなどの多数の通信に対応。システムの柔軟性に優れ、設計も容易
  • 2Dグラフィックスクラスタ向け「RH850/D1x」の開発資産の活用が可能
  • ゲージ制御が必要な場合は、「R-Car D1」と「RH850/D1L」を組み合わせてシステムを実現

製品仕様

  • 製品名
    • Arm Cortex-A7 single core:R7S721042、 R7S721043*1、R7S721046*2、R7S721047*1*2
    • Arm Cortex-A7 dual core:R7S721062, R7S721063*1、R7S721066*2、R7S721067*1*2
      1. RSDS output interface built in
      2. Controller Area Network interface (CAN-FD support)
  • 電源電圧:3.3V/1.8V (IO), 1.35V (DDR3L), 1.0V (core)
  • CPUコア 
    • Arm®Cortex®-A7 Single core、最大動作周波数:660 MHz(R7S721042、R7S721043、R7S721046、R7S721047)
    • Arm®Cortex®-A7 Dual core、最大動作周波数:780 MHz(R7S721062、R7S721063、R7S721066、R7S721067)
  • キャッシュメモリ
    • L1命令キャッシュ:32Kバイト
    • L1データキャッシュ:32Kバイト
    • L2キャッシュ:512Kバイト
  • 外部メモリDDR3L
    • DDR専用バスにDDR3L-SDRAMを接続可能、データバス幅: 32ビット × 1チャネル
    • 最大動作周波数:
      • 1066MHz(R7S721042、R7S721043、R7S721046、R7S721047)
      • 1333MHz(R7S721062、R7S721063、R7S721066、R7S721067)
  • 外部メモリ拡張
    • NAND フラッシュメモリ インタフェース
    • シリアルフラッシュメモリ インタフェース
  • 2D グラフィクス
    • GPU2D render core
    • 最大動作周波数:
      • 260 MHz(R7S721042、R7S721043、R7S721046、R7S721047)
      • 330 MHz(R7S721062、R7S721063、R7S721066、R7S721067)
  • 3D グラフィクス
    • Imagination Technologies PowerVR®SGX540 core
    • 最大動作周波数:
      • 260 MHz(R7S721042、R7S721043、R7S721046、R7S721047)
      • 330 MHz(R7S721062、R7S721063、R7S721066、R7S721067)
  • ビデオ機能
    • ビデオ表示インタフェースx 2チャネル (LVTTL)
    • 最大表示画面サイズ:4096 x 2048
    • RSDS出力インタフェース x 1チャネル (LVTTLと兼用)*3
    • LVDS出力インタフェース x1 チャネル
    • ビデオ入力インタフェースx 2チャネル (LVTTL)
    • 最大入力画面サイズ:2048 x 2048
    • MIPI CSI-2 入力インタフェース x 1チャネル
    • LCDパネル用タイミングコントローラ
    • ビデオデコードプロセッサ (H.264/MPEG4-AVC、JPEG)*3
  • ビデオ出力チェック機能
    • ビデオ出力チェッカ (VOCA) x 2チャネル
    • ビデオ出力CRCチェッカ (DISCOM) x 4 チャネル
  • オーディオ機能
    • シリアルサウンドインターフェース x 2チャネル
    • CM-PWMコンバータ
  • ストレージインタフェース
    • USB 2.0 ホスト/ファンクション (High-Speed/Full-Speed)
    • マルチメディアカードインタフェース x 1チャネル
  • 車載インタフェース
    • メディアローカルバス(MLB)インタフェース x 1チャネル(3線式)
    • コントローラエリアネットワークインタフェース× 3チャネル*3)
    • Ethernet AVB 1.0対応MAC内蔵
    • 転送速度:100Mbps
    • インタフェース:IEEE802.3 standard MII
    • Ethernet AVB (802.1BA)
      • IEEE802.1BA
      • IEEE802.1AS
      • IEEE802.1Qav
      • IEEE1722
  • その他周辺機能
    • SYS-DMAC x 30チャネル
    • ウォッチドッグタイマ(RWDT) x 1チャネル
    • 16bitタイマ x 16チャネル
    • 32bitタイマ x 17チャネル
    • I2C バスインタフェース× 2チャネル
    • クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) x 7チャネル(SPI/IISサポート)
    • 非同期高速シリアルコミュニケーションインタフェース(HSCIF) x 2チャネル
    • 非同期/同期シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)x 4 チャネル
  • パッケージ:543 ピン FCBGA 1mmピッチ (27mm x 27mm)
  1. Option function due to a part number

Arm、Cortexは、Arm Limitedの登録商標または商標です。
PowerVRは、Imagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する登録商標または商標です。

説明

近年、インスツルメント・クラスタ・システムへのカラー液晶パネルの普及に伴い、小型車・中級車の多くの車両にも、ゲージ制御とグラフィックス表示が併用されるようになりました。すでに高級車では、視認性・快適性を追求してゲージレス化が進み、大型・高解像度パネルに3Dグラフィックスを活用した、美しく見やすい表現が車の個性のひとつとなっています。今後は、普及車においても、グラフィックス表示の大型化、高解像度化が進展し、高級車と同様の3Dグラフィックスを使用したクラスタ・システムが増えていくことが予想されます。

このシステムが普及するためには、3Dグラフィックスを駆使したリッチでリアリティのある画像表示を実現できること、アクセサリの起動と同時に高速にクラスタの画面表示ができること、計器類の正確な情報をドライバへ伝え続けるため外部からシステムへの不正アクセスを防止できる高信頼性を実現できること、様々な車載電子機器と通信性能を充実させることが課題となります。

ルネサスは、こうした課題を解決するために、3Dグラフィックス・クラスタに特化した車載用SoC「R-Car D1」をラインアップ。機能と性能に加え、Renesas Partner Programのエコシステムを活用でき、3Dグラフィックス・クラスタ・システムを、短期間に開発することができます。

アプリケーション

  • インスツルメント・クラスタ・システム