メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • N-channel FET switches with no parasitic diode to VCC
  • Isolation under power-off conditions
  • No DC path to VCC or GND
  • 5V tolerant in OFF and ON state
  • 5V tolerant I/Os
  • Flat RON characteristics over operating range
  • Rail-to-rail switching 0V to 5V
  • Bidirectional dataflow with near-zero delay: No added ground bounce
  • Excellent RON matching between channels
  • VCC operation: 2.3V to 3.6V
  • High bandwidth
  • LVTTL-compatible control inputs
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • Low I/O capacitance, 4pF typical
  • 25Ω resistors for low noise and line matching
  • Available in 20-pin QSOP and TSSOP packages

説明

The QS3VH2245 is a high bandwidth 8-bit bus switch with 25Ω ON-resistance and 1.35ns propagation delay. The QS3VH2245 is ideal for line matching and low noise environments. The combination of small propagation delay, high OFF impedance, and overvoltage tolerance makes the QS3VH2245 ideal for high-performance communication applications. The QS3VH2245 operates from -40 °C to +85 °C.

アプリケーション

  • Hot-swapping
  • Low distortion analog switch
  • Replaces mechanical relay
  • ATM 25/155 switching
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
QS3VH2245PAGObsoleteN/AIn StockTSSOP20#CYesTube
QS3VH2245PAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP20#CYesReel
QS3VH2245QGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube
QS3VH2245QG8ObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。