メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Enhanced N-channel FET with no inherent diode to VCC
  • Bidirectional switches connect inputs to outputs
  • Zero propagation delay, zero ground bounce
  • QS34X245 is a 32-bit version of QS3245
  • Flow-through pinout for easy layout
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control inputs
  • TTL-compatible control inputs
  • Available in an 80-pin MilliPaQ™ package

説明

The QS34X245 provides a set of 32 high-speed CMOS-compatible bus switches in a flow-through pinout. The low ON-resistance of the QS34X245 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. This device is ideally suited for 32/64-bit applications where board space is at a premium. The QS34X245 operates at -40 °C to +85 °C.

アプリケーション

  • Hot-swapping, hot-docking
  • Voltage translation (5V to 3.3V)
  • Bus switching and isolation
  • Power conservation
  • Logic replacement (data processing)
  • Capacitance reduction and isolation
  • Clock gating
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
QS34X245Q3GObsoleteN/AIn StockQVSOP80#CYesTube
QS34X245Q3G8ObsoleteN/AOut of StockQVSOP80#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。