メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
IoT向け リーダー/カードエミュレーション対応 フレキシブルNFCコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:WB0033AA
Lead Count (#):33
Pkg. Dimensions (mm):2.67 x 2.42 x 0.58
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)33
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIoT
Comm. InterfaceSPI, I2C/I3C, UART
Device FunctionsNFC Reader (excluding EMVCo & Android)
Length (mm)2.67
MOQ4000
Pb Free Categorye6 SnBi
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.67 x 2.42 x 0.58
ProtocolISO/IEC 14443-A/B, ISO18092, ISO/IEC 15693, NFC tag type 2/3/4A/4B/5
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)7
Software SupportOS/non-OS
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Thickness (mm)0.58
Width (mm)2.42
Wireless StandardNFC Forum Reader/Writer + Host Card Emulation + P2P

説明

PTX205Rは高集積のミッドパワーNFCコントローラで、NFCフォーラム規格に準拠したアプリケーションを対象に設計されています。読み取り/書き込みモード、カードエミュレーションモード、ピアツーピアモードと、NFCの全ての動作モードに対応しています。 特許取得済みのSCPA(スイッチト・キャパシタ・パワーアンプ)アーキテクチャを採用し、正弦波出力ドライバを実現しました。これによりシステムへの統合が容易になり、小型アンテナ設計にも対応できます。また、従来のNFCエコシステムに対して最高水準の相互運用性を確保しています。 さらに、モジュール化されたNFCソフトコントローラ(NSC)アーキテクチャと高度な分割スタック型ソフトウェアフレームワークの組み合わせにより、チップ内のオンチップMCUで行うタイムクリティカルな処理と、ホストコントローラ上で実行される高レベル機能を分離できます。 これらの技術によってリアルタイム応答性を維持した効率的な設計が可能となり、コスト効率の高いホストシステム上にも実装できます。