メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ICCL max. (mA)20
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)2
Creepage Distance (mm)4
Data Speed (bps)15 Mbps
ICCH max. (mA)14
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)25
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ1500
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$2.71564
RL at tpHL, tpLH (kohm)0.35
SW PWD max. (ns)35
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Controller, PDP, FA network
VCC (V)7
VOL max. (V)0.6
field__pwd_max_ns35
tPHL (Max) (μs)0.075
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
tPLH (Max) (μs)0.075

説明

PS9821-1, -2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。