メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4
Data Speed (bps)10 Mbps
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)25
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ1500
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$2.14832
RL at tpHL, tpLH (kohm)0.35
SW PWD max. (ns)35
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Controller, PDP, FA network
VCC (V)7
VOL max. (V)0.6
field__pwd_max_ns35
tPHL (Max) (μs)0.075
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
tPLH (Max) (μs)0.075

説明

PS9817A-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。