メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
Data Speed (bps)10 Mbps
ICCH max. (mA)8
ICCL max. (mA)11
IFHL (Max) (mA)3.3
Io (mA)25
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ1000
Output TypeOpen Collector
RL at tpHL, tpLH (kohm)0.35
SW PWD max. (ns)50
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Controller, PDP, FA network
VCC (V)7
VOL max. (V)0.6
field__pwd_max_ns50
tPHL (Max) (μs)0.075
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
tPLH (Max) (μs)0.075

説明

PS9587,PS9587L1,PS9587L2,PS9587L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速ディジタル出力タイプに加え,沿面距離が長い(8 mm)ので,実装上で長沿面実装を必要とする高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9587L1 は,PS9587 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L2 は,PS9587 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L3 は,PS9587 の表面実装用リード・フォーミング品です。