| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 7 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| Data Speed (bps) | 10 Mbps |
| ICCH max. (mA) | 8 |
| ICCL max. (mA) | 11 |
| IFHL (Max) (mA) | 3.3 |
| Io (mA) | 25 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 50 |
| Output Type | Open Collector |
| Price (USD) | $2.67859 |
| RL at tpHL, tpLH (kohm) | 0.35 |
| SW PWD max. (ns) | 50 |
| Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network |
| VCC (V) | 7 |
| VOL max. (V) | 0.6 |
| field__pwd_max_ns | 50 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.075 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 75/75 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.075 |
PS9587,PS9587L1,PS9587L2,PS9587L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速ディジタル出力タイプに加え,沿面距離が長い(8 mm)ので,実装上で長沿面実装を必要とする高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9587L1 は,PS9587 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L2 は,PS9587 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L3 は,PS9587 の表面実装用リード・フォーミング品です。