メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9531L1, PS9531L2)
  • 出力ピーク電流 (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 175 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    PS9531L2-E3:1 000 個/リール
    PS9531L3-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
    DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

説明

PS9531, PS9531L1, PS9531L2, PS9531L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9531L1 は,PS9531 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9531L2 は,PS9531 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9531L3 は,PS9531 の表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)2.5
Supply Voltage (V)15 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)4
SW tPLH, tPHL max. (ns)175
SW PWD max. (ns)75
SW PDD max. (ns)90
CMTI min. (kV/µs)50
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター