メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)15
CTR Range (%)44 - 44
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
DC IFLH max. (mA)5
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)15
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
LogicActive Low
Longevity2031 12月
MOQ50
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$2.21333
RemarksVcc indicates Shiga product data
SW PDD max. (ns)650
SW PWD max. (ns)650
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsIPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices
VCC (V)25
field__pwd_max_ns650
tPHL (Max) (μs)0.5
tPHL/tPLH max. (ns)500/750
tPLH (Max) (μs)0.75

説明

PS9513, PS9513L1, PS9513L2, PS9513L3 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9513L1 は,PS9513 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L2 は,PS9513 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L3 は,PS9513 の表面実装用リード・フォーミング品です。