メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い(8 mm MIN. : PS9513L1, PS9513L2)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
  • 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
  • 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 270 ns TYP.)
  • パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 270 ns TYP.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品
    PS9513L2-E3 : 1 000 個/リール
    PS9513L3-E3 : 1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    BSI 認定品:BS EN 62368-1, 強化絶縁
    SEMKO 認定品:EN 62368-1, IEC 62368-1 強化絶縁
    NEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
    DEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
    FIMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5(オプション対応いたします)

説明

PS9513, PS9513L1, PS9513L2, PS9513L3 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9513L1 は,PS9513 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L2 は,PS9513 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L3 は,PS9513 の表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIPM Drive
Channels (#)1
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)5
SW PWD max. (ns)650
SW PDD max. (ns)650
CMTI min. (kV/µs)15
LogicActive Low
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9513L1-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $2.0841YesJAPANJAPAN
PS9513L1-V-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.5051YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。