特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN. : PS9513L1, PS9513L2)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
- 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
- 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 270 ns TYP.)
- パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 270 ns TYP.)
- オープン・コレクタ出力
- エンボス・テーピング対応品
PS9513L2-E3 : 1 000 個/リール
PS9513L3-E3 : 1 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
BSI 認定品:BS EN 62368-1, 強化絶縁
SEMKO 認定品:EN 62368-1, IEC 62368-1 強化絶縁
NEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
DEMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
FIMKO 認定品:EN 62368-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5(オプション対応いたします)
説明
PS9513, PS9513L1, PS9513L2, PS9513L3 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9513L1 は,PS9513 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L2 は,PS9513 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9513L3 は,PS9513 の表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Output Type | Open Collector |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| DC IFLH max. (mA) | 5 |
| field__pwd_max_ns | 650 |
| SW PDD max. (ns) | 650 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| Logic | Active Low |
| UVLO | No |
| CLAMP | No |
| Desat | No |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
適用されたフィルター
読込中