メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9506L1, PS9506L2)
  • 出力ピーク電流(0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
  • 高速スイッチング(tPLH, tPHL = 0.4 μs MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9506L2-E3, PS9506L3-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
  • UL 認定品:No. E72422
  • CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
  • SEMKO 認定品:No. 1115598
  • DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)

説明

PS9506, PS9506L1, PS9506L2, PS9506L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9506L1 は,PS9506 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L2 は,PS9506 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L3 は,PS9506 の表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)0.6
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)7
SW tPLH, tPHL max. (ns)400
SW PWD max. (ns)250
SW PDD max. (ns)300
CMTI min. (kV/µs)25
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9506L3-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.2851YesJAPANJAPAN
PS9506L3-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.2511YesJAPANJAPAN
PS9506L3-V-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.541YesJAPANJAPAN
PS9506L3-V-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.1811YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。