メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9506L1, PS9506L2)
  • 出力ピーク電流(0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
  • 高速スイッチング(tPLH, tPHL = 0.4 μs MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9506L2-E3, PS9506L3-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
  • UL 認定品:No. E72422
  • CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
  • SEMKO 認定品:No. 1115598
  • DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)

説明

PS9506, PS9506L1, PS9506L2, PS9506L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9506L1 は,PS9506 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L2 は,PS9506 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9506L3 は,PS9506 の表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)0.6
Supply Voltage (V)10 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)7
SW tPLH, tPHL max. (ns)400
SW PWD max. (ns)250
SW PDD max. (ns)300
CMTI min. (kV/µs)25
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター