メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
IFLH (Max) (mA)5
IOL/IOH (Peak) (A)2.5
Lead CompliantYes
MOQ50
Price (USD)$2.2946
Tape & ReelNo
Target applicationsIGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter
VCC-VEE (Max) (V)35
tPHL (Max) (μs)0.25
tPLH (Max) (μs)0.25

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS9505, PS9505L1, PS9505L2, PS9505L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9505L1 は,PS9505 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9505L2 は,PS9505 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9505L3 は,PS9505 の表面実装用リード・フォーミング品です。