メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2.5 A Output Current, High CMR, IGBT, POWER MOS FET Gate Drive, 16-PIN SSOP Photocoupler

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)25
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
DC IFLH max. (mA)5
IFLH (Max) (mA)5
IOL/IOH (Peak) (A)2.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ10
Peak Output Current IPK (A)2.5
Price (USD)$18.174
SW PDD max. (ns)100
SW PWD max. (ns)100
SW tPLH, tPHL max. (ns)200
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Supply Voltage (V)15 - 30
Tape & ReelNo
Target applicationsIGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter
VCC-VEE (Max) (V)33
tPHL (Max) (μs)0.2
tPLH (Max) (μs)0.2

説明

PS9402 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。 高耐ノイズ (高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。 PS9402 は,DESAT 保護とアクティブ・ミラー・クランプ機能を有しています。 PS9402 は,16 ピン・プラスチック SSOP (Shrink Small Outline Package) を採用しており,高密度実装が可能です。