メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9332L2)
  • 出力ピーク電流 (2.0 A MAX., 1.5 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 200 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • アクティブ・ミラー・クランプ機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度 (125 ℃)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9332L-E3, PS9332L2-E3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL 認定品:No. E72422
    • CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    • SEMKO認定品 (EN 60065, EN 60950)
    • DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

説明

PS9332L, PS9332L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,アクティブ・ミラー・クランプ機能を内蔵しており、IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9332L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9332L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)2
Supply Voltage (V)15 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)4
SW tPLH, tPHL max. (ns)200
SW PWD max. (ns)75
SW PDD max. (ns)90
CMTI min. (kV/µs)50
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター