メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9332L2)
  • 出力ピーク電流 (2.0 A MAX., 1.5 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 200 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • アクティブ・ミラー・クランプ機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度 (125 ℃)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9332L-E3, PS9332L2-E3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL 認定品:No. E72422
    • CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    • SEMKO認定品 (EN 60065, EN 60950)
    • DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)

説明

PS9332L, PS9332L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ (高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,アクティブ・ミラー・クランプ機能を内蔵しており、IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9332L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9332L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIGBT Drive
Channels (#)1
Peak Output Current IPK (A)2
Supply Voltage (V)15 - 30
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)4
SW tPLH, tPHL max. (ns)200
SW PWD max. (ns)75
SW PDD max. (ns)90
CMTI min. (kV/µs)50
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS9332L-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $4.3141YesJAPANJAPAN
PS9332L-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.7141YesJAPANJAPAN
PS9332L-V-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $4.4611YesJAPANJAPAN
PS9332L-V-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $1.7251YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。