メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
  • 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
  • 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9313L2)
  • 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
  • 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 220 ns TYP.)
  • パルス幅ひずみが小さい(|tPHL – tPLH| = 220 ns TYP.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
    DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5):2011-11 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)

説明

PS9313L, PS9313L2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高 CTR に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9313L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9313L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性
Parametric SubcategoryIPM Drive
Channels (#)1
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)5
SW PWD max. (ns)650
SW PDD max. (ns)650
CMTI min. (kV/µs)15
LogicActive Low
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

適用されたフィルター