メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
DC IFLH max. (mA)5
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)25
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
LogicActive High
MOQ20
Output TypeTotem Pole
Price (USD)$4.76463
SW PWD max. (ns)350
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsIPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices
VCC (V)25
field__pwd_max_ns350
tPHL (Max) (μs)0.5
tPHL/tPLH max. (ns)550/500
tPLH (Max) (μs)0.55

説明

PS9303L, PS9303L2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9303L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9303L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。