特長
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ± 15 kV/μs MIN.)
- 8 ピンDIP に比べ実装面積約50%削減
- パルス幅ひずみが小さい(⏐tPLH-tPHL⏐ = 350 ns MAX.)
- 伝送速度が速い(1 Mbps)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)
- エンボス・テーピング対応品:PS9303L-E3, PS9303L2-E3:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)
説明
PS9303L, PS9303L2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたトーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力)の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module) 駆動用に最適です。
PS9303L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9303L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Output Type | Totem Pole |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| DC IFLH max. (mA) | 5 |
| field__pwd_max_ns | 350 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| Logic | Active High |
| UVLO | No |
| CLAMP | No |
| Desat | No |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
適用されたフィルター