メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピンSOP (SO-5) 3.3 V 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)3.75
CMTI min. (kV/µs)15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4.2
Data Speed (bps)1 Mbps
ICCH max. (mA)2
ICCL max. (mA)3
IFHL (Max) (mA)5
Io (mA)10
Isolation Voltage (Vrms)3750
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ2500
Output TypeOpen Collector
Price (USD)$1.04341
RL at tpHL, tpLH (kohm)0.35
SW PWD max. (ns)200
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPoE(Power over Ethernet), Measuring instrument, Controller, FA network
VCC (V)7
VOL max. (V)0.6
tPHL (Max) (μs)0.5
tPHL/tPLH max. (ns)500/700
tPLH (Max) (μs)0.7

説明

PS9122 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプ高速フォトカプラです。
PS9122 は,特に低回路電流を実現した高速ディジタル出力型フォトカプラです。
5 ピン・プラスチックSOP (Small Outline Package) を採用し,高密度実装に最適です。