| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 7 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 3.75 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 4.2 |
| Data Speed (bps) | 1 Mbps |
| ICCH max. (mA) | 2 |
| ICCL max. (mA) | 3 |
| IFHL (Max) (mA) | 5 |
| Io (mA) | 10 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 3750 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2030 12月 |
| MOQ | 20 |
| Output Type | Open Collector |
| Price (USD) | $2.926 |
| RL at tpHL, tpLH (kohm) | 0.35 |
| SW PWD max. (ns) | 200 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | PoE(Power over Ethernet), Measuring instrument, Controller, FA network |
| VCC (V) | 7 |
| VOL max. (V) | 0.6 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.5 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 500/700 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.7 |
PS9122 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプ高速フォトカプラです。
PS9122 は,特に低回路電流を実現した高速ディジタル出力型フォトカプラです。
5 ピン・プラスチックSOP (Small Outline Package) を採用し,高密度実装に最適です。