| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 35 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 2.5 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| CTR | 45 |
| CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%) | 15 - 45 |
| CTR Range (%) | 15 - 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 4 |
| Data Speed (bps) | 1 Mbps |
| Detector IOH@Vcc30V max. (µA) | 100 |
| ICCH max. (µA) | 2 |
| ICCL typ. (µA) | 100 |
| IF at CTR (mA) | 16 |
| Io (mA) | 8 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 2500 |
| Lead Compliant | Yes |
| MOQ | 1500 |
| Output Type | Analog |
| Price (USD) | $2.68066 |
| RL at tpHL, tpLH (kohm) | 2.2 |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Computer and peripheral manufactures, General inverter, Substitutions for relays and pulse transformers, Switching power supply |
| VCC (V) | 35 |
| VOL max. (V) | 0.4 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.8 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 0.8/1.2 |
| tPLH (Max) (μs) | 1.2 |
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS8802-1, -2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。